17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一斗缶スタンド シングル、ダブル

通常単価(税別)
5,9578,247
税込単価
6,5539,072
通常出荷日:1日目

【特長】・容量18Lの一斗缶用スタンドです・重量のある一斗缶でも、スタンドに収納し、ハンドルを傾けるだ...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    2003000006377
    4000.0
    254-1056
    1個
    2003000006384
    6000.0
    254-2638
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,957
    ( 6,553 )
    1日目
    8,247
    ( 9,072 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量18Lの一斗缶用スタンドです
    ・重量のある一斗缶でも、スタンドに収納し、ハンドルを傾けるだけで簡単に液体を注ぐことができます
    ・ハンドルを傾けても、一斗缶が落下しないようストッパーが付いています

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    一斗缶スタンド シングル、ダブルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    一斗缶スタンド シングル、ダブル
    一斗缶スタンド
    缶スタンド 一斗缶スタンド
    缶スタンド(一斗缶用)
    一斗缶用スタンド ST18-1
    一斗缶保管キャリー
    メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)MECHANICS(ダイヤ精工)アズワンMECHANICS(ダイヤ精工)東京硝子器械アズワン
    通常価格5,957-19,895 -21,200 -36,413 -35,66615,637 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト