17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラータオル まとめ買い【25個入り】

通常単価(税別)
5,887
税込単価
6,476
通常出荷日:1日目

【特長】・オフィスや学校でもよく使うタオルがSMARTVALUEでお買得です【材質】・綿100%

詳細を確認
  • 質量(g)
    1275.0
  • 材質1
    綿100%
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4547345028420
196-4706
1パック

25個入り

4547345028383
196-3063
1パック

25個入り

4547345028413
196-6297
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,887
( 6,476 )
1日目
5,887
( 6,476 )
1日目
5,887
( 6,476 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスや学校でもよく使うタオルがSMARTVALUEでお買得です
【材質】
・綿100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラータオル まとめ買いのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラータオル まとめ買い
カラータオル
ぞうきん
ワイパータオル
白タオル
タオル(無漂白)
メーカージョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)ミタニニシオエスコ
通常価格5,8871,2598695,350527 -453
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)1275.030.02.0---
材質1綿100%綿100%綿---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト