17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ開閉札 両面表示 アルミ製

通常単価(税別)
327880
税込単価
360968
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。【用途】・あらゆるバルブ...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ
  • 厚さ(mm)
    1

ご注意

  • 取付金具は別売です。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

穴径(mm)

最小発注数量
4932134237044
250-1761
6.000
50
4
1個
4932134236733
250-1763
6.000
50
4
1個
4932134236634
254-0751
14
80
5mmφ
1個
4932134236641
254-0748
14
80
5mmφ
1個
4932134236658
254-0737
14
80
5mmφ
1個
4932134236764
250-1764
14
80
5
1個
4932134236771
250-1762
14
80
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
327
( 360 )
1日目
416
( 458 )
1日目
680
( 748 )
4日目
680
( 748 )
4日目
680
( 748 )
4日目
880
( 968 )
1日目
880
( 968 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
【用途】
・あらゆるバルブの設置場所に。
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 取付金具は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ開閉札 両面表示 アルミ製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ開閉札 両面表示 アルミ製
バルブ開閉札 丸型
日本緑十字 バルブ開閉札
折り曲げ標識 AED設置 JA-705 300×460(1面300×200) PET
責任者氏名標識 化学物質
バルブ開閉札 50×50mm 両面表示 アルミ製
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格327-622675 -2,315529301 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目4日目1日目〜
材質1アルミPET基材:アルミ-硬質塩化ビニール-
厚さ(mm)120.5111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト