17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

G.G. 5106 防寒ベスト

通常単価(税別)
8,018特別価格
税込単価
8,820特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・微起毛素材で手触り抜群です・表地に柔らかな風合いの綿100%素材を使用しています【材質】・表...

詳細を確認
  • 質量(g)
    350.000
  • 材質1
    表:綿100%
  • 材質2
    裏、中綿:ポリエステル100%
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

胸囲(cm)

着丈(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
L
108
ブラック
65
4536309375182
531-4671
1個
LL
112
ブラック
66
4536309375199
531-3055
1個
M
102
ブラック
63
4536309375175
530-6777
1個
L
108
チャコールグレー
65
4536309375243
531-4654
1個
LL
112
チャコールグレー
66
4536309375250
530-6739
1個
M
102
チャコールグレー
63
4536309375236
529-0927
1個
L
108
ブラウン
65
4536309375304
529-4250
1個
LL
112
ブラウン
66
4536309375311
529-0930
1個
M
102
ブラウン
63
4536309375298
530-9982
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,0186,898
( 7,588 )
1日目
8,0186,898
( 7,588 )
1日目
8,0186,898
( 7,588 )
1日目
8,0186,898
( 7,588 )
1日目
8,0186,898
( 7,588 )
1日目
8,0186,898
( 7,588 )
1日目
8,0186,898
( 7,588 )
1日目
8,0186,898
( 7,588 )
1日目
8,0186,898
( 7,588 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微起毛素材で手触り抜群です
・表地に柔らかな風合いの綿100%素材を使用しています
【材質】
・表:綿100%
・裏、中綿:ポリエステル100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G.G. 5106 防寒ベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G.G. 5106 防寒ベスト
ピンソニックコンプレッション
JAWIN 防寒ベスト
防風ストレッチベスト
防寒ベスト 213
防寒ダブルベスト
メーカーG.G.G.G.自重堂コーコス信岡ジーベックトラスコ中山
通常価格8,0185,7723,173 -4,380 -3,541 -7,863 -
通常出荷日1日目1日目5日目5日目〜1日目〜1日目
質量(g)350.000250.000----
材質1表:綿100%本体:ポリエステル90%、ポリウレタン10%----
材質2裏、中綿:ポリエステル100%中綿:ポリエステル100%----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト