17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピンソニックコンプレッション

通常単価(税別)
5,772特別価格
税込単価
6,349特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・前・後・肩部分が中綿入りで暖かいです・糸を使わずに超音波圧着でキルティングをするため、糸が切...

詳細を確認
  • 質量(g)
    250.000
  • 材質1
    本体:ポリエステル90%、ポリウレタン10%
  • 材質2
    中綿:ポリエステル100%
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

胸囲(cm)

着丈(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
L
96~104
ブラック
66
4536309477602
529-7334
1個
M
88~96
ブラック
64
4536309477596
529-8969
1個
L
96~104
アーミー
66
4536309478883
530-3751
1個
M
88~96
アーミー
64
4536309478876
530-8472
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7723,601
( 3,961 )
1日目
5,7723,601
( 3,961 )
1日目
5,7723,601
( 3,961 )
1日目
5,7723,601
( 3,961 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前・後・肩部分が中綿入りで暖かいです
・糸を使わずに超音波圧着でキルティングをするため、糸が切れたりほつれたりしません
・裏起毛素材で暖かいです
・抜群のストレッチ性と適度な加圧力があります
・吸汗速乾加工によりドライ感が続きます
【材質】
・本体:ポリエステル90%、ポリウレタン10%
・中綿:ポリエステル100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンソニックコンプレッションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンソニックコンプレッション
G.G. 5106 防寒ベスト
防水防寒コート 601
防寒ジャンパー 482
防寒パンツ 150
防寒ジャケット 6169
メーカーG.G.G.G.ジーベックジーベックジーベックアイトス
通常価格5,7728,0189,356 -9,770 -6,802 -9,389 -
通常出荷日1日目1日目5日目5日目5日目4日目〜
質量(g)250.000350.000----
材質1本体:ポリエステル90%、ポリウレタン10%表:綿100%----
材質2中綿:ポリエステル100%裏、中綿:ポリエステル100%----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト