17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

快適ウェア 難燃ブルゾン V4202

通常単価(税別)
7,158
税込単価
7,874
通常出荷日:1日目

【特長】・空調機能を取り入れたファン付き作業服です・難燃加工綿100%で作られた耐炎・耐熱・制電性に優...

詳細を確認
  • 質量(g)
    650.000
  • 材質1
    綿100%

ご注意

  • 快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。
  • 他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
  • 快適ウェア用バッテリーセット(品番V1501:バッテリー、充電器付)が別途必要です。
  • 快適ウェア用ファンセット(バッテリー接続ケーブル附属)が別途必要です。(品番:V1502-20ファン色ブラック、V1502-15ファン色メタリックシルバー)
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

胸囲(cm)

肩幅(cm)

袖丈(cm)

着丈(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
3L
132
54
ネイビー
60
71
4521843174162
420-3800
1個
L
122
50
ネイビー
58
67
4521843174148
419-5773
1個
L
122
50
シルバーグレー
58
67
4521843174223
421-9472
1個
L
122
50
キャメル
58
67
4521843174308
420-6905
1個
LL
126
52
ネイビー
59
69
4521843174155
420-5304
1個
LL
126
52
シルバーグレー
59
69
4521843174230
420-8488
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,158
( 7,874 )
1日目
7,158
( 7,874 )
1日目
7,158
( 7,874 )
1日目
7,158
( 7,874 )
1日目
7,158
( 7,874 )
1日目
7,158
( 7,874 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空調機能を取り入れたファン付き作業服です
・難燃加工綿100%で作られた耐炎・耐熱・制電性に優れた素材です
・火を扱う溶接作業にピッタリの難燃(防炎)ブルゾンです
・洗濯しても難燃性能は低下しません
・制電性を備え肌にまとわりつかない着心地です
【用途】
・熱中症対策に
・火を使う仕事に
【材質】
・綿100%

ご注意

  • 快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。
  • 他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
  • 快適ウェア用バッテリーセット(品番V1501:バッテリー、充電器付)が別途必要です。
  • 快適ウェア用ファンセット(バッテリー接続ケーブル附属)が別途必要です。(品番:V1502-20ファン色ブラック、V1502-15ファン色メタリックシルバー)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快適ウェア 難燃ブルゾン V4202のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
快適ウェア 難燃ブルゾン V4202
快適ウェア インナーキャップ
難燃長袖ブルゾンKU92240
ポリ ブルゾン 服地のみ
冷却服 TC-2000V
ブルゾンAC1171
メーカーHOOHCOMFORT WEAR空調服空調服重松製作所バートル
通常価格7,1581,76115,5835,344 -533,9215,943 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜18日目1日目〜
質量(g)650.000-----
材質1綿100%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト