ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パレットカバー ゴム付

通常単価(税別)
2,244
税込単価
2,468

【特長】・急な雨にもすぐに掛けられる・長期保管品のホコリよけにも・ラップ巻きの...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    1250
  • 高さ(mm)
    1000
  • 透明
  • JANコード
    4580646250022
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    256-4170
  • 材質1
    ポリエチレン(LLDPE25μ)

ご注意

  • 雨の中で長期放置できるわけではありません。

型番:

6300005498
解除
    数量:

    6300005498の仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    1250
    高さ(mm)
    1000
    透明
    JANコード
    4580646250022
    質量(g)
    100.000
    トラスココード
    256-4170
    材質1
    ポリエチレン(LLDPE25μ)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6300005498
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,244
    ( 2,468 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・急な雨にもすぐに掛けられる
    ・長期保管品のホコリよけにも
    ・ラップ巻きの時間を短縮
    ・透明の為、内容物の確認が容易にできます
    ・高さ1000mmのビックサイズで大きな荷物にも対応いたします
    【用途】
    ・出荷前のパレット梱包補助に
    ・急な雨の緊急対策に
    ・倉庫内でのホコリ除けに
    【材質】
    ・ポリエチレン(LLDPE25μ)

    ご注意

    • 雨の中で長期放置できるわけではありません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パレットカバー ゴム付の型番6300005498のページです。 型番6300005498に関する仕様情報を記載しております。
    パレットカバー ゴム付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パレットカバー ゴム付
    パレットカバー ゴム付
    パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)
    カラーパレットカバー
    パレットカバー クリアシートタイプ
    パレットカバー(透明タイプ)
    メーカーグリーンクロスグリーンクロストラスコ中山旭産業トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2,2442,0176,987 -3,393 -9,030 -7,125 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    奥行(mm)1250-----
    高さ(mm)1000200----
    透明-----
    JANコード45806462500224580646229523----
    質量(g)100.000100.000----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パレットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト