17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カセットボンベ TOHOゴールド【36個入り】

通常単価(税別)
8,461
税込単価
9,307
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・発電機EU9IGBJNT用燃料・カセットガスボンベTOHOシャトル(1箱36本入り)・低...

詳細を確認
  • JANコード
    4905841011320
  • 質量(g)
    14000.0
  • トラスココード
    336-7054

型番:

12094
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (36個入り)

12094の仕様・寸法情報

JANコード
4905841011320
質量(g)
14000.0
トラスココード
336-7054
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
12094
最小発注数量
1パック

36個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,461
( 9,307 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・発電機EU9IGBJNT用燃料
・カセットガスボンベTOHOシャトル(1箱36本入り)
・低温に強いイソブタン配合しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カセットボンベ TOHOゴールドの型番12094のページです。 型番12094に関する仕様情報を記載しております。
カセットボンベ TOHOゴールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カセットボンベ TOHOゴールド
カセットボンベ TOHOシャトル
発電機ボディカバー (保管用)
HONDA 発電機用防音BOX(EU9i・EU9i entry用)
DC12/24V 350A エンジンスターター(バッテリカ)
AC100V→DC12V・DC5V ポータブル電源
メーカーHONDAHONDAHONDAHONDAエスコエスコ
通常価格8,4618,1585,3847,560127,0008,307
通常出荷日1日目1日目1日目4日目2日目1日目
JANコード4905841011320494594329447449459432921424945943299103--
質量(g)14000.014000.010001000--
トラスココード336-7054116-5323116-5325851-0274--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発電機関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト