17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

裏面ポケット付標識"マグポケシート"

通常単価(税別)
3,125
税込単価
3,438
通常出荷日:5日目

【特長】・表面に「作業中」、裏面にA3用紙が入るポケット付標識です・四隅の磁石でワンタッチ取り付けでき...

詳細を確認
  • トラスココード
    653-1470
  • 質量(g)
    180.000
  • 材質1
    本体:ターポリン
  • 横(mm)
    330
  • 取付穴径(mm)
    10
  • 取付仕様
    マグネット
  • 縦(mm)
    530
  • 表示内容
    作業中
  • JANコード
    4580179999160
  • 材質2
    裏面ポケット:塩ビ

型番:

AR-3455-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-3455-1の仕様・寸法情報

トラスココード
653-1470
質量(g)
180.000
材質1
本体:ターポリン
横(mm)
330
取付穴径(mm)
10
取付仕様
マグネット
縦(mm)
530
表示内容
作業中
JANコード
4580179999160
材質2
裏面ポケット:塩ビ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-3455-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,125
( 3,438 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面に「作業中」、裏面にA3用紙が入るポケット付標識です
・四隅の磁石でワンタッチ取り付けできます
・ハトメに紐を通して引っ掛け設置も可能です
【材質】
・本体:ターポリン
・裏面ポケット:塩ビ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

裏面ポケット付標識"マグポケシート"の型番AR-3455-1のページです。 型番AR-3455-1に関する仕様情報を記載しております。
裏面ポケット付標識"マグポケシート"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
裏面ポケット付標識"マグポケシート"
仮設停止線
イラスト標識 190×90mm アルミ製 裏面テープ付
吊り下げ式ポケット標識
ワンタッチ取付標識ポケット(イラストタイプ)
フロアユニスタンド 透明ポケットタイプ
メーカーアラオアラオ日本緑十字社ユニットユニットユニット
通常価格3,1259,3951,7331,905 -1,8494,850 -
通常出荷日5日目1日目1日目〜1日目2日目1日目〜
トラスココード653-1470489-7137----
質量(g)180.000-----
材質1本体:ターポリン-----
横(mm)330-----
取付穴径(mm)10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト