ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューシルバーワイパ-

通常単価(税別)
3,436
税込単価
3,780
通常出荷日:1日目

【特長】・柄が3分割でコンパクトな箱に収納されている為、防災備蓄としても適しています。・絞り機能付の水...

詳細を確認
  • 柄:シルバー、スポンジ:緑
  • JANコード
    4903180198641
  • トラスココード
    535-7770
  • 長さ(mm)
    1350
  • 幅(mm)
    175
  • 質量(g)
    505.000
  • 材質1
    ハンドル:スチールパイプ
  • 材質2
    プレート:PP
  • 材質3
    スポンジ:セルロース

ご注意

  • シルバーワイパーワイド・Uのスペアは使えません。
  • 使いはじめにスポンジを水洗いした際に色が出ることがありますが、2~3回ほどの水洗いすると色落ちしなくなります。
  • 天然植物繊維を使用している為、まれに茶色や白い繊維などが入っていることがあります。

型番:

WI847-000J-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WI847-000J-MBの仕様・寸法情報

柄:シルバー、スポンジ:緑
JANコード
4903180198641
トラスココード
535-7770
長さ(mm)
1350
幅(mm)
175
質量(g)
505.000
材質1
ハンドル:スチールパイプ
材質2
プレート:PP
材質3
スポンジ:セルロース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WI847-000J-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,436
( 3,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄が3分割でコンパクトな箱に収納されている為、防災備蓄としても適しています。
・絞り機能付の水拭き用スポンジワイパーです。
・手を濡らさずに床やタイル壁面、ガラス水拭きが楽に行えます。
【用途】
・防災備蓄、水拭き、吸水作業に
【材質】
・ハンドル:スチールパイプ
・プレート:PP
・スポンジ:セルロース
【セット内容】
・本体+スポンジ

ご注意

  • シルバーワイパーワイド・Uのスペアは使えません。
  • 使いはじめにスポンジを水洗いした際に色が出ることがありますが、2~3回ほどの水洗いすると色落ちしなくなります。
  • 天然植物繊維を使用している為、まれに茶色や白い繊維などが入っていることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューシルバーワイパ-の型番WI847-000J-MBのページです。 型番WI847-000J-MBに関する仕様情報を記載しております。
ニューシルバーワイパ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューシルバーワイパ-
ニューシルバーワイパー U
ニューシルバーワイパー A
シボレールモップS
モップ替糸 F1 #8 200g
ダスターモップF45
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格3,4363,3318,3455,6886777,850
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
柄:シルバー、スポンジ:緑柄:青 スポンジ:緑柄:木目調 スポンジ:緑BL--
JANコード490318019864149031801986104903180198665490318013282949031807019024903180170463
トラスココード535-7770579-9865579-9861337-0075159-1785812-1875
長さ(mm)13501425142013003701300
幅(mm)175175300440240450

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト