ファクトリーサプライ用品技術窓口

超コンパクト食器用洗剤"パフォーミィ"

通常単価(税別)
3,343
税込単価
3,677
通常出荷日:1日目

【特長】・驚きの洗浄力と泡の持続力で、べっとり油汚れも軽くこするだけでスッキリ落とします・エア入りの持...

詳細を確認
  • JANコード
    4901301511355
  • トラスココード
    251-7619
  • 質量(g)
    2189.0
  • 容量(L)
    2

ご注意

  • 用途外に使わないでください。
  • 子供の手の届く所に置かないでください。
  • うすめた液を長時間置くと変質することがあるので、使用の際都度薄めてください。
  • 認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意してください。
  • 流水の場合、食器及び調理用具は5秒以上、野菜・果物は30秒以上、ため水の場合は水をかえて2回以上すすいでください。

型番:

511355
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

511355の仕様・寸法情報

JANコード
4901301511355
トラスココード
251-7619
質量(g)
2189.0
容量(L)
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
511355
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,343
( 3,677 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・驚きの洗浄力と泡の持続力で、べっとり油汚れも軽くこするだけでスッキリ落とします
・エア入りの持ち手がついたパウチ仕様は持ちやすく、つぎ足しの作業もラクにできます
・ご使用後、容器をつぶす手間がなく、ゴミ廃棄量も削減できます

ご注意

  • 用途外に使わないでください。
  • 子供の手の届く所に置かないでください。
  • うすめた液を長時間置くと変質することがあるので、使用の際都度薄めてください。
  • 認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意してください。
  • 流水の場合、食器及び調理用具は5秒以上、野菜・果物は30秒以上、ため水の場合は水をかえて2回以上すすいでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超コンパクト食器用洗剤"パフォーミィ"の型番511355のページです。 型番511355に関する仕様情報を記載しております。
超コンパクト食器用洗剤"パフォーミィ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超コンパクト食器用洗剤"パフォーミィ"
キュキュットクリア除菌 詰め替え
食器洗剤キュキュット
食器洗浄機用洗剤 ひまわり洗剤レギュラープラス
食器用洗剤 マジカ 除菌+プロ
中性洗剤 特選ヤシノミ洗剤 18kg 八角BIB
メーカー花王花王花王サラヤLIONサラヤ
通常価格3,3434,5133,98378,5834,18310,725
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
JANコード490130151135549013013604894901301510778---
トラスココード251-7619159-3930496-8662---
質量(g)2189.04500.0004990.0---
容量(L)24.5----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト