ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューシルバーワイパー A

通常単価(税別)
9,7538,344
税込単価
10,7289,178
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・水絞りはレバー操作でワンタッチです。環境に配慮したウッド調スチールハンドル。・手を濡らさずに...

詳細を確認
  • 柄:木目調 スポンジ:緑
  • JANコード
    4903180198665
  • トラスココード
    579-9861
  • 長さ(mm)
    1420
  • 幅(mm)
    300
  • 質量(g)
    1090.000
  • 材質1
    ハンドル:スチールパイプ(φ25mm)、PP被覆
  • 材質2
    プレート:スチール
  • 材質3
    スポンジ:セルロース

ご注意

  • ※新仕様品について、初回の絞り作業時の排水に若干の色落ちが発生する場合が御座います。

型番:

WI849-00AU-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WI849-00AU-MBの仕様・寸法情報

柄:木目調 スポンジ:緑
JANコード
4903180198665
トラスココード
579-9861
長さ(mm)
1420
幅(mm)
300
質量(g)
1090.000
材質1
ハンドル:スチールパイプ(φ25mm)、PP被覆
材質2
プレート:スチール
材質3
スポンジ:セルロース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WI849-00AU-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,7538,344
( 9,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水絞りはレバー操作でワンタッチです。環境に配慮したウッド調スチールハンドル。
・手を濡らさずに絞れます。
・W300mmのワイドタイプスポンジ採用。
・多孔質のスポンジが汚れと水をしっかり吸水します。
【用途】
・床や壁面、ガラスの水拭きに。
【材質】
・ハンドル:スチールパイプ(φ25mm)、PP被覆
・プレート:スチール
・スポンジ:セルロース

ご注意

  • ※新仕様品について、初回の絞り作業時の排水に若干の色落ちが発生する場合が御座います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューシルバーワイパー Aの型番WI849-00AU-MBのページです。 型番WI849-00AU-MBに関する仕様情報を記載しております。
ニューシルバーワイパー Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューシルバーワイパー A
ニューシルバーワイパー U
ニューシルバーワイパ-
シボレールモップS
モップ替糸 F1 #8 200g
ダスターモップF45
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格9,7534,7605,0036,4085517,850
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
柄:木目調 スポンジ:緑柄:青 スポンジ:緑柄:シルバー、スポンジ:緑BL--
JANコード490318019866549031801986104903180198641490318013282949031807019024903180170463
トラスココード579-9861579-9865535-7770337-0075159-1785812-1875
長さ(mm)14201425135013003701300
幅(mm)300175175440240450

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト