ファクトリーサプライ用品技術窓口

ACアダプタ

通常単価(税別)
6,2513,605
税込単価
6,8763,966
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・風雅パッド・風雅ボディ2・風雅ベスト・暖雅ベスト7.4V・暖雅ベルト・コンボイエレキテルのバ...

詳細を確認
  • JANコード
    4975364267245
  • トラスココード
    158-5457
  • 品名
    ACアダプター9V2.0A
  • 質量(g)
    124.000
  • 材質1
    本体:樹脂

ご注意

  • 取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。指定の充電池のみでご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

型番:

ADP9V20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ADP9V20の仕様・寸法情報

JANコード
4975364267245
トラスココード
158-5457
品名
ACアダプター9V2.0A
質量(g)
124.000
材質1
本体:樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ADP9V20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2513,605
( 3,966 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風雅パッド・風雅ボディ2・風雅ベスト・暖雅ベスト7.4V・暖雅ベルト・コンボイエレキテルのバッテリー充電用ACアダプター、レーザー墨出し器AC電源対応機各種に対応
・ACアダプタ(ADP9V20)と同仕様です。
【用途】
・バッテリー充電用アダプター
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。指定の充電池のみでご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACアダプタの型番ADP9V20のページです。 型番ADP9V20に関する仕様情報を記載しております。
ACアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACアダプタ
高視認性防水防寒コート 8960
防風ハイブリッドジャケット
防寒パンツ 150
防寒ジャケット 6169
ユニット ネックウォーマーフリース(黒)
メーカーTJMデザインタジマツールアイトスコーコス信岡ジーベックアイトスユニット
通常価格6,25115,279 -3,3806,802 -9,389 -812
通常出荷日1日目4日目3日目5日目4日目〜6日目
JANコード4975364267245-----
トラスココード158-5457-----
-----
品名ACアダプター9V2.0A-----
質量(g)124.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト