17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スクリューアンカー【100個入り】

通常単価(税別)
3,6273,819特別価格
税込単価
3,9904,201特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・独自の螺旋形状とすることで緩衝材とより強固に固定できます・プラダン、低発泡PPシート、厚物シ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
4580484541504
137-4360
PP(ポリプロピレン)
1パック

100個入り

4580484541511
137-4361
NY(ナイロン)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,627
( 3,990 )
1日目
3,8193,211
( 3,532 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の螺旋形状とすることで緩衝材とより強固に固定できます
・プラダン、低発泡PPシート、厚物シートの他、強化段ボールにも使用できます
・用途に合わせてPP素材とナイロン素材をラインアップしています
【用途】
・発泡緩衝材とプラダン、段ボールの接続固定に使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューアンカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューアンカー
折りたたみメッシュコンテナ(25L) TR-MPB48-WF
ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア 高さ(mm)270・320
1100×285×203mm/51.2L折畳コンテナ(青)
マドコンCー55B
サンクレットオリコン 51B-B 青
メーカー国盛化学トラスコ中山アイリスオーヤマエスコ三甲三甲
通常価格3,627-5,2202,064 -10,50012,035 -9,773
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目8日目8日目
質量(g)149.000-----
フランジ径(mm)19-----
全長(mm)29-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト