17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

うがい薬"コロロ" 12142

通常単価(税別)
2,186
税込単価
2,405
通常出荷日:5日目

【特長】・口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去ができます。・ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬です。...

詳細を確認
  • JANコード
    4987696121423
  • トラスココード
    836-4651
  • 質量(g)
    560.0
  • 材質1
    容器(ボトル):PE、ポンプ:PP、箱(個箱):コードボール紙、ラベル:インモールドラベル
  • 容量(L)
    0.5
  • 希釈倍率(倍)
    80~100
  • 容量(ml)
    500

型番:

12142
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12142の仕様・寸法情報

JANコード
4987696121423
トラスココード
836-4651
質量(g)
560.0
材質1
容器(ボトル):PE、ポンプ:PP、箱(個箱):コードボール紙、ラベル:インモールドラベル
容量(L)
0.5
希釈倍率(倍)
80~100
容量(ml)
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
12142
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,186
( 2,405 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去ができます。
・ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬です。
・80~100倍希釈使用です。
【用途】
・口腔内の殺菌・消毒・口臭の除去に。
【材質】
・容器(ボトル):PE、ポンプ:PP、箱(個箱):コードボール紙、ラベル:インモールドラベル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

うがい薬"コロロ" 12142の型番12142のページです。 型番12142に関する仕様情報を記載しております。
うがい薬"コロロ" 12142のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
うがい薬"コロロ" 12142
紙コップホルダー
衛生対策セットN
コロロ自動うがい器
自動うがい器_うがい薬(うがい器用)
自動で出てくるモンダミン プレミアムケア
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤアルボースアース製薬
通常価格2,1865,1412,1632,100 -5,441 -2,414
通常出荷日5日目1日目1日目1日目〜1日目〜9日目
JANコード498769612142349876965195274987696423930---
トラスココード836-4651176-0521432-6610---
質量(g)560.0200.000256.000---
材質1容器(ボトル):PE、ポンプ:PP、箱(個箱):コードボール紙、ラベル:インモールドラベル本体:ABS、POM他、フタ:ABS、筒:PC、取付板:ABSチャック付ポーチ:PVC---
容量(L)0.5-----

うがい薬カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト