17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビュートケースワイド

通常単価(税別)
6,8007,396特別価格
税込単価
7,4808,136特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・押入れの収納に最適な多段収納ケースです・幅広タイプなので衣類をたっぷり収納できます・フィッツ...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 引出し色
    クリア
  • 外形寸法(mm)奥行
    740
  • 外形寸法(mm)間口
    440
  • カプチーノ

ご注意

  • 耐荷重引出:8.0Kg、積み重ね段数3段。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)高さ

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

容量(L)

最小発注数量
4904746640086
252-2528
3100.0
230
688
368
170
43
1個
4904746640185
252-2529
3800.0
300
680
364
240
59.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8006,104
( 6,714 )
4日目
7,3966,809
( 7,490 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押入れの収納に最適な多段収納ケースです
・幅広タイプなので衣類をたっぷり収納できます
・フィッツネジ式キャスター対応です(別売)
・シンプルなデザインで、すっきり整理することができます
【用途】
・衣類他、多目的な収納に
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 耐荷重引出:8.0Kg、積み重ね段数3段。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビュートケースワイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビュートケースワイド
収納ケース ロックウェル 811000869
収納ケース フィッツケースシリーズ クローゼットタイプ
収納ケースフィッツネジ式キャスター40 (押し入れ用)専用キャスター
ハコット A4トランク
40型フィッツケース
メーカー天馬天馬天馬天馬天馬天馬
通常価格6,800-3,7205,7222,1551,240 -5,115 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1本体:ポリプロピレン(PP)本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ナイロン本体:ポリプロピレン本体・外枠・引出:ポリプロピレン(PP)
引出し色クリア-----
外形寸法(mm)奥行74045053049270400
外形寸法(mm)間口44036044038340-
カプチーノクリアカプチーノ--ホワイトクリア

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト