17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

40型フィッツケースクリア

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
4,521特別価格
税込単価
4,973特別価格

【特長】・フィッツシリーズに奥行40センチサイズが追加されました・たわみを防ぐ...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    本体・外枠・引出:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    補強版:アルミニウム
  • 外形寸法(mm)奥行
    400
  • クリア

型番:

110014845
解除
    • 推奨代替品はございません。

    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 【販売終了品】2026年01月に販売終了となりました。

    数量:

    110014845の仕様・寸法情報

    JANコード
    4904746148452
    トラスココード
    577-3247
    材質1
    本体・外枠・引出:ポリプロピレン(PP)
    材質2
    補強版:アルミニウム
    質量(g)
    1600.0
    外形寸法(mm)奥行
    400
    外形寸法(mm)間口
    350
    外形寸法(mm)高さ
    200
    容量(L)
    15
    クリア

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110014845

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    外形寸法(mm)間口

    外形寸法(mm)高さ

    容量(L)

    最小発注数量
    4904746148452
    577-3247
    1600.0
    350
    200
    15
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,5213,237
    ( 3,561 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フィッツシリーズに奥行40センチサイズが追加されました
    ・たわみを防ぐアルミ補強板を内臓しており、堅牢性があります
    ・キャスター(別売)の取り付けができるので、お掃除などで移動したいときにも便利です
    ・凹凸を少なくしたシンプルなフェイスデザインで、お部屋によく馴染みインテリア性も抜群です
    【用途】
    ・各種収納に
    【材質】
    ・本体・外枠・引出:ポリプロピレン(PP)
    ・補強板:アルミニウム

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    40型フィッツケースクリアの型番110014845のページです。 型番110014845に関する仕様情報を記載しております。
    40型フィッツケースクリアのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    40型フィッツケースクリア
    40型フィッツケース
    収納ケース フィッツケースシリーズ クローゼットタイプ
    フィッツケースFC40用キャスター
    収納ケースフィッツネジ式キャスター40 (押し入れ用)専用キャスター
    ビュートケースワイド
    メーカー天馬天馬天馬天馬天馬天馬
    通常価格4,5215,115 -5,7221,5832,1556,800 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
    材質1本体・外枠・引出:ポリプロピレン(PP)本体・外枠・引出:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ナイロン本体:ポリプロピレン(PP)
    材質2補強版:アルミニウム前枠:スチロール樹脂枠:スチール樹脂軸:スチール軸:スチール-
    外形寸法(mm)奥行4004005305549740
    クリアホワイトクリアカプチーノ--カプチーノ

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト