17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

収納ケース フィッツケースシリーズ クローゼットタイプ

通常単価(税別)
5,7224,459
税込単価
6,2944,905
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・中身が一目瞭然な透明引き出しです・積み重ねてもたわみにくい丈夫な前枠付きです・キャスター(別...

詳細を確認
  • JANコード
    4904746138538
  • トラスココード
    437-7925
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    枠:スチール樹脂
  • 質量(g)
    2150.0
  • 外形寸法(mm)奥行
    530
  • 外形寸法(mm)間口
    440
  • 外形寸法(mm)高さ
    180
  • 有効内寸(mm)奥行
    478
  • 有効内寸(mm)間口
    387
  • 有効内寸(mm)高さ
    126
  • 容量(L)
    24
  • カプチーノ

型番:

110013853
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

110013853の仕様・寸法情報

JANコード
4904746138538
トラスココード
437-7925
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
枠:スチール樹脂
質量(g)
2150.0
外形寸法(mm)奥行
530
外形寸法(mm)間口
440
外形寸法(mm)高さ
180
有効内寸(mm)奥行
478
有効内寸(mm)間口
387
有効内寸(mm)高さ
126
容量(L)
24
カプチーノ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
110013853
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7224,459
( 4,905 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身が一目瞭然な透明引き出しです
・積み重ねてもたわみにくい丈夫な前枠付きです
・キャスター(別売)の取り付けができます
・積み重ねた時の前倒れを防ぐ、前倒れ防止機能付です
・引出しの落下を防ぐ引出ストッパーが付いています
【用途】
・クローゼット内の整頓に
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・枠:スチール樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ケース フィッツケースシリーズ クローゼットタイプの型番110013853のページです。 型番110013853に関する仕様情報を記載しております。
収納ケース フィッツケースシリーズ クローゼットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納ケース フィッツケースシリーズ クローゼットタイプ
収納ケースフィッツネジ式キャスター40 (押し入れ用)専用キャスター
木製天板ストッカー550
たっぷり収納ケース ワイド
収納ケース ロックウェル 811000869
フタ式収納ケース ロックス 80L
メーカー天馬天馬天馬天馬天馬天馬
通常価格5,7222,1556,7266,9633,7207,557
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
JANコード490474613853849047460779814904746128034490474607840749047462706894904746431387
トラスココード437-7925792-9021251-1345252-2531793-0836447-7031
材質1本体:ポリプロピレン(PP)本体:ナイロン天板:プリント紙化粧合板ポリプロピレン(PP)本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
材質2枠:スチール樹脂軸:スチール外枠・引出し・簡易キャスター:ポリプロピレン(PP)---
質量(g)2150.0225.06900.03200.01000.03300.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト