ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイパータオル【40個入り】

通常単価(税別)
5,3504,337
税込単価
5,8854,771
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・多目的に使える薄手タオルです・吸収力がある綿素材パイル仕上げなので汚れが落ちやすいです【材質...

詳細を確認
  • ケース入数
    40
  • シートサイズ(mm)
    300×740
  • JANコード
    4956668072667
  • 質量(g)
    1300.0
  • トラスココード
    139-6241
  • 材質1
    綿100%

ご注意

  • 火のそばや高温になる場所には置かないでください

型番:

265051
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (40個入り)

265051の仕様・寸法情報

ケース入数
40
シートサイズ(mm)
300×740
JANコード
4956668072667
質量(g)
1300.0
トラスココード
139-6241
材質1
綿100%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
265051
最小発注数量
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3504,337
( 4,771 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多目的に使える薄手タオルです
・吸収力がある綿素材パイル仕上げなので汚れが落ちやすいです
【材質】
・綿100%

ご注意

  • 火のそばや高温になる場所には置かないでください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイパータオルの型番265051のページです。 型番265051に関する仕様情報を記載しております。
ワイパータオルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイパータオル
カラータオル
白タオル
タオル(無漂白)
カラータオル まとめ買い
ハンドタオル用ディスペンサー
メーカーミタニジョインテックス(プラス)ニシオエスコジョインテックス(プラス)アズワン
通常価格5,3501,259527 -4535,8875,966
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ケース入数40-----
シートサイズ(mm)300×740-----
-----
JANコード4956668072667-----
質量(g)1300.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト