17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

戸別収集用 噂のカラスよけ

通常単価(税別)
2,5913,170
税込単価
2,8503,487
通常出荷日:11日目

【特長】・家庭向け戸別収集用サイズ・おもり入りなのでそのまますっぽりかぶせるだけ【材質】・ポリエチレン

詳細を確認
  • 長さ(m)
    0.8
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 黄色
  • 目合(mm)
    4
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

幅(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.55
4989156013620
600.0
363-2238
1個
0.95
4989156013637
940.0
363-2232
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,591
( 2,850 )
11日目
3,170
( 3,487 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭向け戸別収集用サイズ
・おもり入りなのでそのまますっぽりかぶせるだけ
【材質】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

戸別収集用 噂のカラスよけのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
戸別収集用 噂のカラスよけ
防草職人
お好きにネット
強力防草シートテープPRO 巾継ぎ
噂のカラスよけ
強力防草クロスシートPRO(耐候10年) 黒 DDHCシリーズ
メーカー日本マタイ日本マタイ日本マタイ日本マタイ日本マタイ日本マタイ
通常価格2,591-4,7903,357 -4,4243,466 -21,253 -
通常出荷日11日目11日目11日目5日目1日目1日目
長さ(m)0.810-10--
材質1ポリエチレンポリエステルポリエチレン基材:ポリエチレン織布ポリエチレンポリプロピレン
黄色モスグリーングリーン---
目合(mm)4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト