ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューシルバーワイパーU SP

通常単価(税別)
2,711
税込単価
2,982
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・「ニューシルバーワイパーU」WI845-000U-MB用のスポンジスペアです・多孔質のス...

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    45
  • JANコード
    4903180198627
  • トラスココード
    579-9854
  • 質量(g)
    115.000
  • 材質1
    スポンジ:セルロース
  • 全長(mm)
    145
  • 適合本体
    WI845-000U-MB ニューシルバーワイパーU
  • 幅 (mm)
    175

ご注意

  • ニューシルバーワイパーU以外には使用できません。
  • 絞りパーツが金属からポリプロピレン(樹脂)へ変更となりました。
  • ※新仕様品について、初回の絞り作業時の排水に若干の色落ちが発生する場合が御座います。

型番:

WI845-000U-SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WI845-000U-SPの仕様・寸法情報

奥行(mm)
45
JANコード
4903180198627
トラスココード
579-9854
質量(g)
115.000
材質1
スポンジ:セルロース
全長(mm)
145
適合本体
WI845-000U-MB ニューシルバーワイパーU
幅(mm)
175
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WI845-000U-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,711
( 2,982 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・「ニューシルバーワイパーU」WI845-000U-MB用のスポンジスペアです
・多孔質のスポンジが汚れと水をしっかり吸収
・水絞りはレバー操作でワンタッチ
・旧シルバーワイパーU 本体へも互換性がございます

ご注意

  • ニューシルバーワイパーU以外には使用できません。
  • 絞りパーツが金属からポリプロピレン(樹脂)へ変更となりました。
  • ※新仕様品について、初回の絞り作業時の排水に若干の色落ちが発生する場合が御座います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューシルバーワイパーU SPの型番WI845-000U-SPのページです。 型番WI845-000U-SPに関する仕様情報を記載しております。
ニューシルバーワイパーU SPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューシルバーワイパーU SP
ニューシルバーワイパーワイドSP
ニューシルバーワイパーワイドB
PVAスポンジワイパー
たてよこブラシスペア
切り用ドライヤーシリーズ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業テラモト
通常価格2,7114,6177,6654,0991,3985,682 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
---
奥行(mm)453080---
JANコード49031801986274903180198580490318019860349031801262004903180603114-
トラスココード579-9854579-9857579-9843356-1569303-5417-
質量(g)115.000180725.0001150.0250.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト