ファクトリーサプライ用品技術窓口

消毒できるアルコールタオル つめかえ用【24個入り】

通常単価(税別)
11,3149,199
税込単価
12,44510,119
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・有効成分「塩化ベンザルコニウム0.05%」を配合しています・手指をしっかり洗浄・消毒します・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除菌衛生用品
  • ケース入数
    70枚×24パック
  • シートサイズ(mm)
    150×200
  • JANコード
    4902011733167
  • 質量(g)
    8200.0
  • トラスココード
    425-1069
  • タイプ
    詰替用/アルコール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

833117
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (24個入り)

833117の仕様・寸法情報

商品タイプ
除菌衛生用品
ケース入数
70枚×24パック
シートサイズ(mm)
150×200
JANコード
4902011733167
質量(g)
8200.0
トラスココード
425-1069
タイプ
詰替用/アルコール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
833117
最小発注数量
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,3149,199
( 10,119 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有効成分「塩化ベンザルコニウム0.05%」を配合しています
・手指をしっかり洗浄・消毒します
・水分をたっぷり含んだふんわり厚手シートを採用
・拭き応えがあり、肌触りもよいのでやさしく拭き取れます
・経済的なつめかえ用です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消毒できるアルコールタオル つめかえ用の型番833117のページです。 型番833117に関する仕様情報を記載しております。
消毒できるアルコールタオル つめかえ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消毒できるアルコールタオル つめかえ用
除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 本体
ゴシゴシふけるドデカシートスーパークール30枚 12パック入り
消毒ウェットタオル詰め替え
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
コンドル 消毒液 4L
メーカーエリエールエリエールエリエールケニスミスミ山崎産業
通常価格11,3148,4909,3601,27012,227 -2,825
通常出荷日1日目19日目9日目4日目1日目1日目
商品タイプ除菌衛生用品除菌衛生用品除菌衛生用品-除菌衛生用品除菌衛生用品
ケース入数70枚×24パック80枚×12個----
シートサイズ(mm)150×200130×200----
JANコード490201173316749020117311494902011734386---
質量(g)8200.05000.06700---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト