17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 本体【12個入り】

通常単価(税別)
8,490
税込単価
9,339
通常出荷日:19日目

【特長】・アルコールとポリアミノプロピルビグアニド配合し、拭くだけで簡単にウイルス・菌を99・9%除去...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除菌衛生用品
  • ケース入数
    80枚×12個
  • シートサイズ(mm)
    130×200
  • JANコード
    4902011731149
  • 質量(g)
    5000.0
  • トラスココード
    272-1038
  • 材質1
    不織布
  • タイプ
    本体

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

21001073
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

21001073の仕様・寸法情報

商品タイプ
除菌衛生用品
ケース入数
80枚×12個
シートサイズ(mm)
130×200
JANコード
4902011731149
質量(g)
5000.0
トラスココード
272-1038
材質1
不織布
タイプ
本体

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
21001073
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,490
( 9,339 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルコールとポリアミノプロピルビグアニド配合し、拭くだけで簡単にウイルス・菌を99・9%除去します
・らくらく取り出し口のため少ない力でスムーズにシートを取り出せます
・アロエエキス配合です
【材質】
・不織布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 本体の型番21001073のページです。 型番21001073に関する仕様情報を記載しております。
除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 本体
消毒できるアルコールタオル つめかえ用
ゴシゴシふけるドデカシートスーパークール30枚 12パック入り
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
アラクリーネ アルコール除菌シート
高濃度アルコール除菌シート
メーカーエリエールエリエールエリエールミスミLECミスミ
通常価格8,4909,2009,36012,227 -1,585573 -
通常出荷日19日目1日目9日目1日目1日目2日目
商品タイプ除菌衛生用品除菌衛生用品除菌衛生用品除菌衛生用品-除菌衛生用品
ケース入数80枚×12個70枚×24パック----
シートサイズ(mm)130×200150×200----
JANコード490201173114949020117331674902011734386---
質量(g)5000.08200.06700---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました