ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDランタンライト

通常単価(税別)
15,77014,875
税込単価
17,34716,363
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・引っかけフック付です・USBで簡単に充電できます・明るさMAX650lmを実現しました・7段...

詳細を確認
  • JANコード
    6942870310299
  • 質量(g)
    199.000
  • トラスココード
    592-8004
  • 高さ(mm)
    114
  • 照射距離(m)
    最大15
  • OD
  • 保護等級
    IP68
  • 明るさ(lm)
    650
  • 電源(V)
    USB充電タイプ(USB Type-C)
  • 光源色
    白・赤
  • 幅(mm)
    66
  • 落下耐久(m)
    1
  • 奥行(mm)
    59.5
  • 最大点灯時間(h)
    約408時間(白色ライト5lm時)
  • 充電時間(分)
    約210(5V/2Aのアダプターを使用した場合)

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番:

CL26R-PRO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL26R-PROの仕様・寸法情報

JANコード
6942870310299
質量(g)
199.000
トラスココード
592-8004
高さ(mm)
114
照射距離(m)
最大15
OD
保護等級
IP68
明るさ(lm)
650
電源(V)
USB充電タイプ(USB Type-C)
光源色
白・赤
幅(mm)
66
落下耐久(m)
1
奥行(mm)
59.5
最大点灯時間(h)
約408時間(白色ライト5lm時)
充電時間(分)
約210(5V/2Aのアダプターを使用した場合)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL26R-PRO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,77014,875
( 16,363 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引っかけフック付です
・USBで簡単に充電できます
・明るさMAX650lmを実現しました
・7段階の明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式で、様々な用途にお使いいただけます
・マグネットトップを採用しており、ライトの固定やハンズフリーで使用可能です
【用途】
・アウトドア・災害備蓄品

ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDランタンライトの型番CL26R-PROのページです。 型番CL26R-PROに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDランタンライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDランタンライト
充電式LEDワークライト WT16R
充電式LEDワークライト WT25R
充電式LEDライト E18R V2.0
充電式LEDライト E03R V2.0
充電式LEDライト E28R V2.0
メーカーFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHT
通常価格15,77014,61617,23611,0574,87613,446
通常出荷日19日目1日目1日目19日目19日目19日目
JANコード694287031029969428703078866942870307459694287030894469428703095526942870310534
質量(g)199.000129.000137.00056.00030.000128.000
トラスココード592-8004270-9717270-9719595-2961595-2960612-3163
高さ(mm)1142624.16752.5121
照射距離(m)最大1511522014690273

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト