17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイブリッドウォーム防寒 50109

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:5日目

【特長】・遠赤外線パウダーを含んだアルミ配合PU裏地で保温力を高め、さらに体温を逃がさず暖かい仕様です...

詳細を確認
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    表生地:ポリエステル100%  
  • 材質2
    裏地:ポリエステル100% 
  • 材質3
    中綿:ポリエステル100%
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

サイズ

着丈(cm)

最小発注数量
4524851390111
631-7469
124
L
レッド×ブラック
74
1個
4524851390128
631-7467
128
LL
レッド×ブラック
76
1個
4524851390104
631-7479
120
M
レッド×ブラック
72
1個
4524851390197
631-7463
124
L
ブラック×チャコール
74
1個
4524851390203
631-7459
128
LL
ブラック×チャコール
76
1個
4524851390180
631-7473
120
M
ブラック×チャコール
72
1個
4524851390357
631-7478
124
L
ターコイズ×チャコール
74
1個
4524851390364
631-7474
128
LL
ターコイズ×チャコール
76
1個
4524851390340
631-7465
120
M
ターコイズ×チャコール
72
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
5日目
12,000
( 13,200 )
5日目
12,000
( 13,200 )
5日目
12,000
( 13,200 )
5日目
12,000
( 13,200 )
5日目
12,000
( 13,200 )
5日目
12,000
( 13,200 )
5日目
12,000
( 13,200 )
5日目
12,000
( 13,200 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠赤外線パウダーを含んだアルミ配合PU裏地で保温力を高め、さらに体温を逃がさず暖かい仕様です
・防風機能
・撥水・防汚加工「Asahi Guard E-SERIES」
【用途】
・配送業
・倉庫業
・ビルメンテナンス業
【材質】
・表生地:ポリエステル100%
・裏地:ポリエステル100%
・中綿:ポリエステル100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッドウォーム防寒 50109のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイブリッドウォーム防寒 50109
防風ハイブリッドジャケット
防寒ブルゾン
防寒コート
防寒着 防寒パンツ
防寒着 防寒靴下
メーカーアイトスコーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡トラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,0003,3809,0139,209 -4,2191,021
通常出荷日5日目3日目5日目〜5日目〜2日目1日目
質量(g)500.000-----
材質1表生地:ポリエステル100%  -----
材質2裏地:ポリエステル100% -----
材質3中綿:ポリエステル100%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト