17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台用踏台用オプション 端部感知チェーン TSF-KC8

通常単価(税別)
10,553
税込単価
11,608
通常出荷日:4日目

【特長】・落下などの事故予防や安全対策に。・手すりに取り付けてご使用ください。・作業エリアを感知できる...

詳細を確認
  • 適合機種
    正面幅800mm用
  • JANコード
    4550414240197
  • 品名
    端部感知チェーン
  • 質量(g)
    440.0
  • タイプ
    チェーン
  • セット入数(個)
    1個

ご注意

  • 階段片手すり、天場2方手すり、階段片手すり天場2方には取付できません。

型番:

TSF-KC8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSF-KC8の仕様・寸法情報

適合機種
正面幅800mm用
JANコード
4550414240197
品名
端部感知チェーン
質量(g)
440.0
タイプ
チェーン
セット入数(個)
1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSF-KC8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,553
( 11,608 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・落下などの事故予防や安全対策に。
・手すりに取り付けてご使用ください。
・作業エリアを感知できる端部感知チェーンです。
・落下防止や進入禁止用に。

ご注意

  • 階段片手すり、天場2方手すり、階段片手すり天場2方には取付できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台用踏台用オプション 端部感知チェーン TSF-KC8の型番TSF-KC8のページです。 型番TSF-KC8に関する仕様情報を記載しております。
作業台用踏台用オプション 端部感知チェーン TSF-KC8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台用踏台用オプション 端部感知チェーン TSF-KC8
作業台用踏台用オプション 連結金具
作業用踏台用オプション手すり部材 天場横手すり TSF-STH
滑り止めキャップ TSF/TSFC/AS用
TSF型専用 マグネット保持式キャスター
アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付) 滑り止めキャップ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,5535,94414,4053,12543,0981,344
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
適合機種正面幅800mm用TSF、TSFCシリーズTSF-265、2105、2106、2107、25256、25306、267、285、286、287、31075、3109、36259、36309、3875、389、41010、41012、462512、463012、4810、4812TSF、TSFC、ASシリーズTSF369、3675、4610、4612TAFシリーズ、TAUシリーズ
JANコード455041424019745504142402414550414240517498999993657549899994588624989999921434
品名端部感知チェーン連結金具-滑り止めキャップ-滑り止めキャップ
質量(g)440.0140.01000.0239220090
タイプチェーン連結金具背面補強バー---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト