17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台用踏台用オプション 連結金具

通常単価(税別)
8,1005,943
税込単価
8,9106,537
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・TSF(C)作業用踏台連結することで、作業現場に合わせてお好きなサイズにカスタマイズしていた...

詳細を確認
  • 適合機種
    TSF、TSFCシリーズ
  • JANコード
    4550414240241
  • 品名
    連結金具
  • 質量(g)
    140.0
  • 材質1
    アルミ
  • 材質2
    ボルトナット:スチール
  • タイプ
    連結金具
  • セット入数(個)
    2個

型番:

TSF-RK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSF-RKの仕様・寸法情報

適合機種
TSF、TSFCシリーズ
JANコード
4550414240241
品名
連結金具
質量(g)
140.0
材質1
アルミ
材質2
ボルトナット:スチール
タイプ
連結金具
セット入数(個)
2個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSF-RK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1005,943
( 6,537 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TSF(C)作業用踏台連結することで、作業現場に合わせてお好きなサイズにカスタマイズしていただけます
【用途】
・作業台連結
【材質】
・アルミ
・ボルトナット:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台用踏台用オプション 連結金具の型番TSF-RKのページです。 型番TSF-RKに関する仕様情報を記載しております。
作業台用踏台用オプション 連結金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台用踏台用オプション 連結金具
アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付) 滑り止めキャップ
滑り止めキャップ TSF/TSFC/AS用
脚ゴム
TSF型専用 マグネット保持式キャスター
作業台用踏台用オプション 端部感知チェーン TSF-KC8
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,1001,3443,1253,90649,06611,845
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
適合機種TSF、TSFCシリーズTAFシリーズ、TAUシリーズTSF、TSFC、ASシリーズTAFシリーズTSF369、3675、4610、4612正面幅800mm用
JANコード455041424024149899999214344989999936575498999993658249899994588624550414240197
品名連結金具滑り止めキャップ滑り止めキャップ--端部感知チェーン
質量(g)140.090239250.0002200440.0
材質1アルミ脱塩ビ・エラストマー脱塩ビ・エラストマーゴム-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト