17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オリコン30、40、50フタ(導電)

通常単価(税別)
4,4743,250
税込単価
4,9213,575
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・折りたたみコンテナの導電のフタです【材質】・導電性ポリプロピレン(PP)

詳細を確認
  • トラスココード
    268-2756
  • JANコード
    4983049489004
  • 質量(g)
    540.000
  • 材質1
    導電性ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)奥行
    373
  • 外形寸法(mm)間口
    536
  • 外形寸法(mm)高さ
    18
  • ブラック
  • 適合コンテナ
    オリコン40B-N(導電)、オリコン50B-M(導電)

型番:

70141200BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

70141200BKの仕様・寸法情報

トラスココード
268-2756
JANコード
4983049489004
質量(g)
540.000
材質1
導電性ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
373
外形寸法(mm)間口
536
外形寸法(mm)高さ
18
ブラック
適合コンテナ
オリコン40B-N(導電)、オリコン50B-M(導電)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
70141200BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4743,250
( 3,575 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみコンテナの導電のフタです
【材質】
・導電性ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オリコン30、40、50フタ(導電)の型番70141200BKのページです。 型番70141200BKに関する仕様情報を記載しております。
オリコン30、40、50フタ(導電)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン30、40、50フタ(導電)
サンボックス #16、#32、#64(導電)用フタ
ばんじゅうB(導電性)
テンバコ EDシリーズ用フタ
TRUSCO 導電性オリコンCR-S50/40/30EA兼用両開きフタ 黒
導電性コンテナBE型 フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲トラスコ中山岐阜プラスチック工業
通常価格4,4744,0035,9903,132 -2,0371,267 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目〜
トラスココード268-2756217-7574217-5553---
JANコード498304948900449830494890284983049481145---
質量(g)540.000762----
材質1導電性ポリプロピレン(PP)-----
外形寸法(mm)奥行373-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト