17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電ドライバドリル 電池パック

通常単価(税別)
5,2344,237
税込単価
5,7574,661
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・充電式インパクトドライバ(JID80)と充電式ドライバドリル(JCD28)の別売バッテリーで...

詳細を確認

    型番:

    DBLC108
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DBLC108の仕様・寸法情報

    JANコード
    4967576533171
    トラスココード
    256-8817
    適合機種
    -
    質量(g)
    130.000

    絞り込み条件

    • JANコード

    • トラスココード

    • 適合機種

    • 質量(g)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DBLC108

    JANコード

    トラスココード

    適合機種

    質量(g)

    最小発注数量
    4967576533171
    256-8817
    -
    130.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,2344,237
    ( 4,661 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・充電式インパクトドライバ(JID80)と充電式ドライバドリル(JCD28)の別売バッテリーです。
    ・アイリスオーヤマ製のバッテリー搭載工具専用です。
    【用途】
    ・電池交換に。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電ドライバドリル 電池パックの型番DBLC108のページです。 型番DBLC108に関する仕様情報を記載しております。
    充電ドライバドリル 電池パックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電ドライバドリル 電池パック
    充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221
    21.6V4.0Ahリチウムイオン電池パック
    充電式ドライバドリル
    電池アダプタ 14.4V5.0Ah電池セット
    充電式ドライバドリル(18V)
    メーカーアイリスオーヤマPanasonicPanasonicアズワンPanasonicアイリスオーヤマ
    通常価格5,2346,059 -33,20411,00024,37017,798
    通常出荷日1日目1日目1日目12日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト