17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式サイクロンスティッククリーナーSUUZE

通常単価(税別)
46,298特別価格
税込単価
50,928特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1700.0
  • 奥行(mm)
    184
  • 高さ(mm)
    1030
  • 幅(mm)
    235
  • 集じん容量(L)
    0.3
  • タイプ
    充電式
  • 種類
    サイクロンスティッククリーナー
  • 電圧(V)
    DC10.8
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4967576672702
581-2342
グレー
1個
4967576672719
581-2344
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,29836,205
( 39,826 )
1日目
46,29836,205
( 39,826 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引できます
・「ねこそぎローラー」搭載。ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(※ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します)
・からみにくいヘッドとサイクロンユニットを搭載することで、これまで面倒だった髪の毛やゴミが絡みにくく、お手入れらくらく!
・金属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます
・ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。またヘッドブラシは簡単に着脱可能です
・「静電モップクリーンシステム」搭載。静電気でホコリを吸着しスタンドで除電、クリーナーでホコリを吸引するから何度も使えて経済的です
・充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます
・2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式サイクロンスティッククリーナーSUUZEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式サイクロンスティッククリーナーSUUZE
AI除菌清掃ロボット Whiz i 交換用パーツ
充電式背負クリーナ
充電式クリーナCL181FD
充電式クリーナ 紙パック式 CL142FDRFW
充電式クリーナ CL001G
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤママキタマキタマキタマキタ
通常価格46,29834,62538,0999,975 -27,94917,669 -
通常出荷日1日目1日目3日目3日目在庫品1日目3日目
質量(g)1700.0222----
奥行(mm)184-----
高さ(mm)1030-----
幅(mm)235-----
集じん容量(L)0.3-----

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト