ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式ハンディークリーナー

通常単価(税別)
13,890
税込単価
15,279

【特長】・高性能モーター(DCブラシレスモーター)採用で、ペットボトル1本より...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4967576674805
  • トラスココード
    577-9107
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    ABS、PC
  • 奥行(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    415
  • 幅(mm)
    60
  • 集じん容量(L)
    0.15
  • タイプ
    サイクロン式
  • ホワイト
  • 電圧(V)
    DC11.1
  • 容量(Ah)
    2.2
  • 電源(V)
    入力:単相100-240、出力:DC14

型番:

HCD-21-W
解除
    数量:

    HCD-21-Wの仕様・寸法情報

    JANコード
    4967576674805
    トラスココード
    577-9107
    質量(g)
    500
    材質1
    ABS、PC
    奥行(mm)
    60
    高さ(mm)
    415
    幅(mm)
    60
    集じん容量(L)
    0.15
    タイプ
    サイクロン式
    ホワイト
    電圧(V)
    DC11.1
    容量(Ah)
    2.2
    電源(V)
    入力:単相100-240、出力:DC14
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HCD-21-W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,890
    ( 15,279 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高性能モーター(DCブラシレスモーター)採用で、ペットボトル1本より軽い軽さとパワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです
    ・スリムでどんな部屋にも合うシンプルなデザインです
    ・コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます
    ・付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます
    ・棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズル付属、先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます
    【用途】
    ・清掃に
    【材質】
    ・ABS、PC

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式ハンディークリーナーの型番HCD-21-Wのページです。 型番HCD-21-Wに関する仕様情報を記載しております。
    充電式ハンディークリーナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電式ハンディークリーナー
    AI除菌清掃ロボット Whiz i 交換用パーツ
    充電式サイクロンスティッククリーナーSUUZE
    シーバイエス 充電式ハンディークリーナー ワイルドブリーズ専用バッテリー18V
    充電サイクロン式クリーナー Dual18V
    充電サイクロン式クリーナー Dual14.4V
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマディバーシーPanasonicPanasonic
    通常価格13,89034,62546,29818,38923,964 -46,845
    通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目〜2日目
    JANコード49675766748054900005746889----
    トラスココード577-9107347-0861----
    質量(g)5002221700.0---
    材質1ABS、PC-----
    奥行(mm)60-184---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました