ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

折りたたみメッシュコンテナ キャスターセット(自在)【4個入り】

通常単価(税別)
2,640
税込単価
2,904

【特長】・折りたたみメッシュコンテナ25L用の専用キャスターです(自在車輪)【...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4550414120734
  • トラスココード
    267-5187
  • 質量(g)
    230.000
  • 材質1
    金具:スチール
  • タイプ
    自在
  • 最大積載荷重(kg)
    30
  • 材質2
    車輪:複合ポリプロピレン

型番:

TR-MPB-CJ25
解除
    数量:
    パック (4個入り)

    TR-MPB-CJ25の仕様・寸法情報

    JANコード
    4550414120734
    トラスココード
    267-5187
    質量(g)
    230.000
    材質1
    金具:スチール
    タイプ
    自在
    最大積載荷重(kg)
    30
    材質2
    車輪:複合ポリプロピレン
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TR-MPB-CJ25
    最小発注数量
    1パック

    4個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,640
    ( 2,904 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・折りたたみメッシュコンテナ25L用の専用キャスターです(自在車輪)
    【材質】
    ・金具:スチール
    ・車輪:複合ポリプロピレン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    折りたたみメッシュコンテナ キャスターセット(自在)の型番TR-MPB-CJ25のページです。 型番TR-MPB-CJ25に関する仕様情報を記載しております。
    折りたたみメッシュコンテナ キャスターセット(自在)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    折りたたみメッシュコンテナ キャスターセット(自在)
    折りたたみメッシュコンテナ
    折りたたみメッシュコンテナ フタ
    ダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入)
    折りたたみメッシュコンテナ(25L) TR-MPB48-WF
    α折りたたみコンテナ (50L・扉付)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2,6405,7101,68014,2805,2206,965
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード455041412073445504141620174550414220236455041413219545504142202294989999715583
    トラスココード267-5187263-9140257-8078384-7623257-8077509-4691
    質量(g)230.0001150.00060045001800.03050
    材質1金具:スチール金具:スチールポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)木材-
    タイプ自在自在----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました