17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

筒形防水型LEDリニアライト

通常単価(税別)
18,02929,058特別価格
税込単価
19,83231,964特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです・従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同...

詳細を確認
  • タイプ
    LED
  • 商品タイプ
    装置照明
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 幅(mm)
    58
  • 材質1
    ガラス
  • 材質2
    PA66

ご注意

  • 既存の蛍光灯タイプの機内灯からLEDに変換される場合は、取扱説明書をご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全光束(lm)

  • 消費電力(W)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(mm)

  • 電源(V)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全光束

(lm)

消費電力

(W)

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

電源(V)

最小発注数量
1250
12
4571328415419
263-7445
1237
515
AC100~240
1個
1250
12
4571328415372
263-7470
1237
515
DC24
1個
2000
18
4571328415426
263-7463
1606
700
AC100~240
1個
2000
18
4571328415389
263-7451
1606
700
DC24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,156
( 22,172 )
4日目
18,029
( 19,832 )
4日目
29,05827,602
( 30,362 )
1日目
21,747
( 23,922 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです
・従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムになりました
・優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています
【用途】
・工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明に
・クーラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に
【材質】
・ガラス
・PA66

ご注意

  • 既存の蛍光灯タイプの機内灯からLEDに変換される場合は、取扱説明書をご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

筒形防水型LEDリニアライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
筒形防水型LEDリニアライト
AC100V/20W LEDセンサーライト(2灯)
LEDモジュール Viewmo AC100V 2700K
LEDテープライト 片面発光タイプ セット
LEDテープライト 片面発光タイプ 単体
LEDテープライト 両面発光タイプ セット
メーカー日機エスコトライトハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格18,029-15,39430,60021,450 -16,200 -29,576 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目1日目1日目
タイプLEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ装置照明装置照明装置照明装置照明装置照明装置照明
定格寿命(時間)40000-----
幅(mm)58-----
材質1ガラス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト