17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイル吸着マット パワフルECO【50~100個入り】

通常単価(税別)
14,62619,663
税込単価
16,08921,629
通常出荷日:5日目

【特長】・トップクラスの吸着性能です・吸着剤には環境に優しい工場リサイクル材(プレコンシューマー材)を...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリオレフィンン+ポリエステル
  • ホワイト

ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

横(mm)

厚さ(mm)

縦(mm)

油吸収量(L/箱)

質量(g)

油吸収量(L/枚)

JANコード

最小発注数量
374-7051
500
12
500
75
9500.0
1.5
4901750609108
1パック

50個入り

374-7069
250
20
250
40
5000.0
0.4
4901750609207
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,626
( 16,089 )
5日目
19,663
( 21,629 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップクラスの吸着性能です
・吸着剤には環境に優しい工場リサイクル材(プレコンシューマー材)を使用しています
・原料にはポリオレフィン繊維、ポリエステル繊維を使用し燃焼時に有毒ガスを発生しません
・水を吸わずに大量の油を素早く吸収します
・油を吸い取った後も強度を保ちます
【用途】
・オイル用
・工作機械周りの油飛散防止
・ドラム缶や18L缶などからの油の詰め替え作業に
・水面に浮き上がった油の拡散防止に
【材質】
・ポリオレフィンン+ポリエステル

ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイル吸着マット パワフルECOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイル吸着マット パワフルECO
オイル吸着マット エコ厚手
オイル吸着マット
オイル吸着マット(油専用)
オイル吸着マット 60900シリーズ
油吸着マット ルックマットR
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア関西工具製作所エスコアズワン旭化成
通常価格14,626-4,40414,40018,80019,76913,383 -
通常出荷日5日目1日目4日目1日目1日目1日目
材質1ポリオレフィンン+ポリエステル落綿、再生PET----
ホワイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト