17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタル プロ ジャケット

通常単価(税別)
22,449
税込単価
24,694
通常出荷日:1日目

【特長】・前腕部と腹部に特殊コーティングを採用し、グラインダーや溶接作業時の火花から身を守ります・金属...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • 胸囲(cm)
    128
  • 袖丈(cm)
    67
  • 着丈(cm)
    77.4
  • JANコード
    4031101635279
  • 質量(g)
    1001.000
  • トラスココード
    149-7873
  • 材質1
    コットン60%、ポリエステル40%
  • アンスラサイト/オレンジ

型番:

8996111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8996111の仕様・寸法情報

サイズ
L
胸囲(cm)
128
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
77.4
JANコード
4031101635279
質量(g)
1001.000
トラスココード
149-7873
材質1
コットン60%、ポリエステル40%
アンスラサイト/オレンジ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8996111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,449
( 24,694 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前腕部と腹部に特殊コーティングを採用し、グラインダーや溶接作業時の火花から身を守ります
・金属加工会社の協力により開発した、現場の意見を取り入れた機能性ワークウェアです
【材質】
・コットン60%、ポリエステル40%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタル プロ ジャケットの型番8996111のページです。 型番8996111に関する仕様情報を記載しております。
メタル プロ ジャケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタル プロ ジャケット
サクシード グリーンサイクルプラネット メンズシャツ アンスラサイト
メタル プロ パンツ
ジャケット・パンツフードインジャケット
ジャケット・パンツパーカーブルゾン
スマートジャケット
メーカーUVEXUVEXUVEXアイトスアイトスコーコス信岡
通常価格22,44919,61015,389 -4,938 -5,571 -2,780
通常出荷日1日目19日目1日目1日目〜1日目〜3日目
サイズL-----
胸囲(cm)128-----
袖丈(cm)6765.5----
着丈(cm)77.475.5----
JANコード4031101635279-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト