ファクトリーサプライ用品技術窓口

2段式爪付ジャッキ(安全弁付) EW-060

通常単価(税別)
85,313
税込単価
93,844

【特長】・アタッチメントを使用することにより、2ヵ所の爪位置が選べます。・本来...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4520187240014
  • トラスココード
    689-8957
  • 質量(g)
    15000.0
  • 爪位置(mm)1段目
    19
  • 本体高さ(mm)
    229
  • 高さ(mm)
    229
  • 爪部高さ(mm)最高
    134
  • 爪部高さ(mm)最低
    19
  • 爪長さ(mm)
    50
  • 幅(mm)
    146
  • 爪幅(mm)
    65
  • 奥行(mm)
    245
  • ストローク(mm)
    115
  • 爪位置(mm)2段目
    129
  • 揚力(kN)爪部
    15
  • 揚力(kN)頭部
    60

型番:

EW-060
解除
    数量:

    EW-060の仕様・寸法情報

    JANコード
    4520187240014
    トラスココード
    689-8957
    質量(g)
    15000.0
    爪位置(mm)1段目
    19
    本体高さ(mm)
    229
    高さ(mm)
    229
    爪部高さ(mm)最高
    134
    爪部高さ(mm)最低
    19
    爪長さ(mm)
    50
    幅(mm)
    146
    爪幅(mm)
    65
    奥行(mm)
    245
    ストローク(mm)
    115
    爪位置(mm)2段目
    129
    揚力(kN)爪部
    15
    揚力(kN)頭部
    60

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EW-060
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    85,313
    ( 93,844 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アタッチメントを使用することにより、2ヵ所の爪位置が選べます。
    ・本来の爪とは別にアタッチメント(脱着可能な付属爪)があるので、ジャッキアップする爪の高さ位置を2通りから選べます。
    ・アタッチメントを使用することで無駄な空ストロークを解消できます。
    【セット内容】
    ・ハンドル
    ・アタッチメント

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    2段式爪付ジャッキ(安全弁付) EW-060の型番EW-060のページです。 型番EW-060に関する仕様情報を記載しております。
    2段式爪付ジャッキ(安全弁付) EW-060のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    2段式爪付ジャッキ(安全弁付) EW-060
    2段式爪付ジャッキ(安全弁付)EW-100
    爪付ジャッキ(前後送り台・安全弁付)
    爪付ジャッキ(前後左右送り台・安全弁付)
    送り台タイプ爪つきジャッキ
    微調整用ミニ爪つきジャッキ
    メーカー今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所今野製作所
    通常価格85,31363,556 -123,957217,437149,45965,333
    通常出荷日19日目1日目〜1日目25日目7日目7日目
    JANコード4520187240014-4520187310021452018725007545201872500204520187220412
    トラスココード689-8957-334-7923687-6852677-1802677-1784
    質量(g)15000.0-32000.02800035000.010100.0
    爪位置(mm)1段目19-----
    本体高さ(mm)229-243~306204239.5~302.5136~161

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました