17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

100V高圧洗浄機 SH-0807-2 ポータブルタイプ

通常単価(税別)
128,125
税込単価
140,938
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量コンパクトで高耐久の高圧洗浄機です・プロユース100V高圧洗浄機【用途】・農業用トラクタ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    380
  • 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
    6.0/6.0
  • 幅(mm)
    265
  • 給水方式
    自吸式・水道直結方式
  • JANコード
    4589413150510
  • トラスココード
    621-8847
  • 電源(V)
    単相100
  • 消費電力(W)
    1300
  • 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
    6.0/8.0
  • 高さ(mm)
    245
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 質量(g)
    15500.0

型番:

SH-0807-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SH-0807-2の仕様・寸法情報

奥行(mm)
380
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
6.0/6.0
幅(mm)
265
給水方式
自吸式・水道直結方式
JANコード
4589413150510
トラスココード
621-8847
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1300
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
6.0/8.0
高さ(mm)
245
周波数(Hz)
50/60
質量(g)
15500.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH-0807-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,125
( 140,938 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトで高耐久の高圧洗浄機です
・プロユース100V高圧洗浄機
【用途】
・農業用トラクター等の洗浄に
・マンションの清掃作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100V高圧洗浄機 SH-0807-2 ポータブルタイプの型番SH-0807-2のページです。 型番SH-0807-2に関する仕様情報を記載しております。
100V高圧洗浄機 SH-0807-2 ポータブルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100V高圧洗浄機 SH-0807-2 ポータブルタイプ
モーター式高圧洗浄機 SBR-1315-4
モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4
エンジン式高圧洗浄機 SEC-1310-2N2
エンジン式高圧洗浄機 SEC-1012-2N/1015-2N(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格128,125420,938408,281202,500176,2501,350,000
通常出荷日1日目8日目8日目1日目1日目22日目
奥行(mm)380947947694700887
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6.0/6.014.7/14.75.0/5.0---
幅(mm)265528528460460744
給水方式自吸式・水道直結方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)自吸式自吸&水道直結自吸式
JANコード458941315051045894131507564589413150725458941315043545894131504734589413150909

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト