17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤外線オイルヒーター バルシックス 用収納カバー

通常単価(税別)
4,500
税込単価
4,950
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・赤外線オイルヒーター バルシックス 用収納カバーです・適合機種:VAL6PH

  • JANコード
    4521542601600
  • トラスココード
    251-1412
  • 質量(g)
    200.000
  • 適合機種
    VAL6PH
  • 材質1
    塩ビ梨地
  • 品名
    収納カバー
  • 奥行(mm)
    320
  • 高さ(mm)
    490
  • 幅(mm)
    550

型番:

50310210001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50310210001の仕様・寸法情報

JANコード
4521542601600
トラスココード
251-1412
質量(g)
200.000
適合機種
VAL6PH
材質1
塩ビ梨地
品名
収納カバー
奥行(mm)
320
高さ(mm)
490
幅(mm)
550
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
50310210001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,500
( 4,950 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・赤外線オイルヒーター バルシックス 用収納カバーです
・適合機種:VAL6PH

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線オイルヒーター バルシックス 用収納カバーの型番50310210001のページです。 型番50310210001に関する仕様情報を記載しております。
赤外線オイルヒーター バルシックス 用収納カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線オイルヒーター バルシックス 用収納カバー
収納カバーSE200用
赤外線オイルヒーターVAL6SY
遠赤外線電気ヒーター "ほかっとe" WPS-46
静岡 灯油赤外線ストーブ“サンストーブ”
静岡 遠赤外線電気ヒーター“ほかっとe”パネル高さ調節タイプ
メーカー静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機
通常価格4,5004,761205,661231,399122,96394,943
通常出荷日11日目6日目2日目7日目2日目4日目
JANコード4521542601600-4521542645406452154263073045215426525034521542630327
トラスココード251-1412185-4408171-8329668-3146430-8450494-0792
質量(g)200.000550.0006500035000.02500014500
適合機種VAL6PH-----
材質1塩ビ梨地ハイメタリックシルバー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト