ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

マルチアングル・Uカナグ用低頭ボルトセット【10個入り】

通常単価(税別)
1,241
税込単価
1,365
通常出荷日:11日目

【特長】・頭が邪魔にならない低頭ボルトセットです【用途】・マルチアングル用

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EH1016S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EH1016Sの仕様・寸法情報

種類
支持金具
質量(g)
221.000
材質1
材質2
ボルト表面仕上:黒染
材質3
ナット表面仕上:三価クロメート
品名
低頭ボルトセット
セット内容
M10×16低頭ボルト×10個、NO-10角ナット×10個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EH1016S
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,241
( 1,365 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭が邪魔にならない低頭ボルトセットです
【用途】
・マルチアングル用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチアングル・Uカナグ用低頭ボルトセットの型番EH1016Sのページです。 型番EH1016Sに関する仕様情報を記載しております。
マルチアングル・Uカナグ用低頭ボルトセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチアングル・Uカナグ用低頭ボルトセット
ユニカナグ UN(マルチアングル、Uカナグ用接続カナグ)
Uカナグ U型
マルチアングル Z型
鋼管用ポールバンド (Uボルトタイプ)
マルチアングル フラットバー F型
メーカーカメダデンキカメダデンキカメダデンキカメダデンキ未来工業カメダデンキ
通常価格1,241530 -860 -8,400 -1,150 -1,368 -
通常出荷日11日目1日目5日目5日目1日目5日目
種類支持金具アングルその他金具アングルベルト・バンドアングル
質量(g)221.000-----
材質1-----
材質2ボルト表面仕上:黒染-----
材質3ナット表面仕上:三価クロメート-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト