ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SPH砥石 #80 CA3451【10個入り】

通常単価(税別)
11,065
税込単価
12,172
通常出荷日:1日目

【特長】・加工素材を選ばないオールマイティーな軸付砥石です。

型番:

CA3451
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

CA3451の仕様・寸法情報

JANコード
4560128940924
トラスココード
167-4476
全長(mm)
43
外径(mm)
3
角度(°)
-
最高使用回転数(rpm)
105000
幅(mm)
3
質量(g)
50.000
軸径(mm)
3.0
砥粒
SPH

型番リスト

表示件数
型番
CA3451
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,065
( 12,172 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工素材を選ばないオールマイティーな軸付砥石です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPH砥石 #80 CA3451の型番CA3451のページです。 型番CA3451に関する仕様情報を記載しております。
SPH砥石 #80 CA3451のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPH砥石 #80 CA3451
研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm 最高使用回転数(rpm):80000
インサイドサンダー
サンドペーパーロール
ロングドラムラバーホルダー
軸付砥石
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターナカニシ
通常価格11,0654,1193,1103,8207,1803,720
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜5日目5日目
JANコード45601289409244571130873124----
トラスココード167-4476499-0633----
全長(mm)43-50-125.0-
外径(mm)3-138~10--
角度(°)------

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト