17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクラビングバブル トイレスタンプクリーナー【8個入り】

通常単価(税別)
3,125
税込単価
3,438
通常出荷日:1日目

【特長】・水を流すと洗浄・防汚成分が溶け出し、「マラゴニー効果」で水たまりからフチ裏まで全体に行き渡り...

詳細を確認
  • 香り
    フレッシュソープ
  • 容量(g)
    38gx8
  • JANコード
    4901609014671
  • 質量(g)
    499.000
  • トラスココード
    574-6491
  • 材質1
    界面活性剤、溶剤、香料

型番:

369302
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (8個入り)

369302の仕様・寸法情報

香り
フレッシュソープ
容量(g)
38gx8
JANコード
4901609014671
質量(g)
499.000
トラスココード
574-6491
材質1
界面活性剤、溶剤、香料

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
369302
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,125
( 3,438 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水を流すと洗浄・防汚成分が溶け出し、「マラゴニー効果」で水たまりからフチ裏まで全体に行き渡ります
・次にトイレの水を流すまで防汚効果が続きます
・便器に直接貼り付けるため、タンク有無や水流方式に関係なく使用可能です
【材質】
・界面活性剤、溶剤、香料

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクラビングバブル トイレスタンプクリーナーの型番369302のページです。 型番369302に関する仕様情報を記載しております。
スクラビングバブル トイレスタンプクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクラビングバブル トイレスタンプクリーナー
洗濯槽カビキラー 業務用
角型糸くずブロックネット
ハクキンカイロ指定NTベンジン
アズマジックカビ取り洗剤
鉱物油用中性洗剤 ZERO-K
メーカージョンソンジョンソンLECTAKABISHIアズマ工業ヤナギ研究所
通常価格3,1256,0141,1681,2451,09113,256
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
香りフレッシュソープ-----
容量(g)38gx8-----
JANコード49016090146714901609014978----
質量(g)499.0005270.000----
トラスココード574-6491579-2105----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト