ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネットワゴン

通常単価(税別)
23,375
税込単価
25,713
通常出荷日:11日目

【特長】・1.5[[M3]]ガスボンベが積載可能なウェルディングワゴンです・スライドレール式の引き出し...

詳細を確認
  • 引出し数
    3
  • 引出し内寸(mm)奥行
    375
  • 引出し内寸(mm)間口
    175
  • 引出し内寸(mm)深さ
    50
  • 奥行(mm)
    730
  • 間口(mm)
    390
  • 高さ(mm)
    870
  • 最大積載量(kg/台)
    60
  • JANコード
    4991945034365
  • 質量(g)
    17000.0
  • トラスココード
    617-1342
  • 材質1

ご注意

  • 台車は平らで傾斜の無い場所で使用してください。
  • 段差を降りたり、上がったりしないでください。
  • 台車が倒れたり、変形して危険です。

型番:

SWC-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SWC-80の仕様・寸法情報

引出し数
3
引出し内寸(mm)奥行
375
引出し内寸(mm)間口
175
引出し内寸(mm)深さ
50
奥行(mm)
730
間口(mm)
390
高さ(mm)
870
最大積載量(kg/台)
60
JANコード
4991945034365
質量(g)
17000.0
トラスココード
617-1342
材質1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SWC-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,375
( 25,713 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.5[[M3]]ガスボンベが積載可能なウェルディングワゴンです
・スライドレール式の引き出しが3つあり、消耗品や部品、工具等を収納できます
・用途に合わせて取手の組付け向き(角度)を変えることが可能です
・前輪にはストッパーを採用し、固定が可能です
【用途】
・溶接機や切断機の設置に
【材質】
・鉄

ご注意

  • 台車は平らで傾斜の無い場所で使用してください。
  • 段差を降りたり、上がったりしないでください。
  • 台車が倒れたり、変形して危険です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネットワゴンの型番SWC-80のページです。 型番SWC-80に関する仕様情報を記載しております。
キャビネットワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネットワゴン
重量キャビネットワゴン
キャビネットワゴン用オプションシリーズ
キャビネットワゴン 8000
キャビネットワゴン(棚板付)
SORI キャビネットワゴン 12000
メーカースター電器製造サカエSORISORIサカエSORI
通常価格23,375143,4071,496 -138,367 -76,478 -158,813 -
通常出荷日11日目8日目1日目2日目〜9日目〜1日目〜
引出し数3-----
引出し内寸(mm)奥行375-----
引出し内寸(mm)間口175-----
引出し内寸(mm)深さ50-----
奥行(mm)730-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト