ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED ヘッドライト ZX-190

通常単価(税別)
6,1465,799
税込単価
6,7616,379
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・アルカリ乾電池と専用充電池が使えるハイブリッドタイプです・スポット光、ワイド光、両灯、赤色モ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    34
  • 高さ(mm)
    45
  • 最大点灯時間(h)
    48時間
  • ブラック
  • 電源
    ZEXUS専用充電池ZR-01
  • 電源(V)
    ZEXUS専用充電池ZR-01
  • 幅(mm)
    60
  • 保護等級
    IPX4相当
  • JANコード
    4955458201904
  • 質量(g)
    51.000
  • トラスココード
    324-5487
  • 光源
    SUPER LED 白色×1 高性能チップLED白色×12 高性能チップLED赤色×1
  • 照射角(°)
    120
  • 照射距離(m)
    120
  • 全光束(lm)
    560
  • 明るさ(lm)
    560
  • 照射角度
    120

型番:

ZX-190
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZX-190の仕様・寸法情報

奥行(mm)
34
高さ(mm)
45
最大点灯時間(h)
48時間
ブラック
電源
ZEXUS専用充電池ZR-01
電源(V)
ZEXUS専用充電池ZR-01
幅(mm)
60
保護等級
IPX4相当
JANコード
4955458201904
質量(g)
51.000
トラスココード
324-5487
光源
SUPER LED 白色×1 高性能チップLED白色×12 高性能チップLED赤色×1
照射角(°)
120
照射距離(m)
120
全光束(lm)
560
明るさ(lm)
560
照射角度
120
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZX-190
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1465,799
( 6,379 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルカリ乾電池と専用充電池が使えるハイブリッドタイプです
・スポット光、ワイド光、両灯、赤色モードと無段階調光機能を搭載し、あらゆる状況に対応可能です
・強力でムラのないワイド照射で倉庫内作業などに最適です
・誤作動を防ぐ、スイッチロック付きです
・本体。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED ヘッドライト ZX-190の型番ZX-190のページです。 型番ZX-190に関する仕様情報を記載しております。
LED ヘッドライト ZX-190のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED ヘッドライト ZX-190
LEDヘッドライト ZX-R730
LED ヘッドライト ZX-199
LED ヘッドライト ZX-R40
LEDヘッドライト
充電式LEDヘッドライト
メーカーZEXUSZEXUSZEXUSZEXUSアイリスオーヤマGENTOS
通常価格6,14615,1876,4806,3002,171 -9,674
通常出荷日1日目1日目5日目5日目1日目〜4日目
奥行(mm)343731.526.3--
高さ(mm)45424535.2--
最大点灯時間(h)48時間3580時間18時間--
ブラックブラックブラックブラック--
電源ZEXUS専用充電池ZR-01ZR-02(専用充電池)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト