17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED ヘッドライト ZX-199

通常単価(税別)
6,480
税込単価
7,128
通常出荷日:5日目

【特長】・アルカリ乾電池と専用充電池が使えるハイブリッドタイプです・カスタムオプティカルレンズ搭載によ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    31.5
  • 高さ(mm)
    45
  • 最大点灯時間(h)
    80時間
  • ブラック
  • 電源(V)
    単4形アルカリ乾電池×3(別売)
  • 幅(mm)
    60
  • 保護等級
    IPX4相当
  • JANコード
    4955458201997
  • 質量(g)
    48.000
  • トラスココード
    601-6628
  • 光源
    SUPER LED 白色×3 SUPER LED電球色×1
  • 照射距離(m)
    146
  • 全光束(lm)
    620
  • 明るさ(lm)
    620

型番:

ZX-199
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZX-199の仕様・寸法情報

奥行(mm)
31.5
高さ(mm)
45
最大点灯時間(h)
80時間
ブラック
電源(V)
単4形アルカリ乾電池×3(別売)
幅(mm)
60
保護等級
IPX4相当
JANコード
4955458201997
質量(g)
48.000
トラスココード
601-6628
光源
SUPER LED 白色×3 SUPER LED電球色×1
照射距離(m)
146
全光束(lm)
620
明るさ(lm)
620

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZX-199
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,480
( 7,128 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルカリ乾電池と専用充電池が使えるハイブリッドタイプです
・カスタムオプティカルレンズ搭載により非常に見やすい照射特性を備えております
・本体

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED ヘッドライト ZX-199の型番ZX-199のページです。 型番ZX-199に関する仕様情報を記載しております。
LED ヘッドライト ZX-199のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED ヘッドライト ZX-199
LED ヘッドライト ZX-190
LED ヘッドライト ZX-R40
LEDヘッドライト ZX-R730
LEDヘッドライト
充電式LEDヘッドライト
メーカーZEXUSZEXUSZEXUSZEXUSアイリスオーヤマGENTOS
通常価格6,4806,1466,30015,1872,171 -9,674
通常出荷日5日目1日目5日目1日目1日目〜4日目
奥行(mm)31.53426.337--
高さ(mm)454535.242--
最大点灯時間(h)80時間48時間18時間35--
ブラックブラックブラックブラック--
電源(V)単4形アルカリ乾電池×3(別売)ZEXUS専用充電池ZR-01リチウムポリマー充電池---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト