17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED ヘッドライト ZX-R40

通常単価(税別)
6,300
税込単価
6,930
通常出荷日:5日目

【特長】・質量32gの充電池内蔵の小型軽量ライトです・誤作動を防ぐ、スイッチロック付きです・白色LED...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    26.3
  • 高さ(mm)
    35.2
  • 最大点灯時間(h)
    18時間
  • ブラック
  • 電源(V)
    リチウムポリマー充電池
  • 幅(mm)
    40.2
  • 保護等級
    IPX4相当
  • JANコード
    4955458200952
  • 質量(g)
    32.000
  • トラスココード
    578-4515
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 明るさ(lm)
    420

型番:

ZX-R40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZX-R40の仕様・寸法情報

奥行(mm)
26.3
高さ(mm)
35.2
最大点灯時間(h)
18時間
ブラック
電源(V)
リチウムポリマー充電池
幅(mm)
40.2
保護等級
IPX4相当
JANコード
4955458200952
質量(g)
32.000
トラスココード
578-4515
材質1
ABS樹脂
明るさ(lm)
420

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZX-R40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,300
( 6,930 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・質量32gの充電池内蔵の小型軽量ライトです
・誤作動を防ぐ、スイッチロック付きです
・白色LED、電球色LED、赤色LEDを搭載しています
・スポット照射のカスタムオプティカルレンズを採用
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED ヘッドライト ZX-R40の型番ZX-R40のページです。 型番ZX-R40に関する仕様情報を記載しております。
LED ヘッドライト ZX-R40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED ヘッドライト ZX-R40
LED ヘッドライト ZX-199
LED ヘッドライト ZX-190
LEDヘッドライト ZX-R730
充電式LEDヘッドライト "HL40R"
LEDヘッドライト
メーカーZEXUSZEXUSZEXUSZEXUSFENIXLIGHTアイリスオーヤマ
通常価格6,3006,4806,14615,18710,6312,171 -
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目〜
奥行(mm)26.331.53437--
高さ(mm)35.2454542--
最大点灯時間(h)18時間80時間48時間35--
ブラックブラックブラックブラック--
電源(V)リチウムポリマー充電池単4形アルカリ乾電池×3(別売)ZEXUS専用充電池ZR-01---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト