17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロング土かき熊手

通常単価(税別)
3,256
税込単価
3,582
通常出荷日:19日目

【特長】・軽量でお手入れ容易のアルミパイプ柄仕様です【用途】・草削り・草の掻き集め・追肥時のすき込み作...

詳細を確認
  • トラスココード
    4960517151380
  • JANコード
    384-8466
  • 質量(g)
    710.0
  • 全長(mm)
    1230
  • 幅 (mm)
    180

型番:

151381
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

151381の仕様・寸法情報

トラスココード
4960517151380
JANコード
384-8466
質量(g)
710.0
全長(mm)
1230
幅(mm)
180
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
151381
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,256
( 3,582 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でお手入れ容易のアルミパイプ柄仕様です
【用途】
・草削り・草の掻き集め・追肥時のすき込み作業等に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロング土かき熊手の型番151381のページです。 型番151381に関する仕様情報を記載しております。
ロング土かき熊手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロング土かき熊手
金象 プラホーキF型
U型溝さらえ
角型溝さらえ ショートハンドル
浅野木工所 カルカル U型熊手(アルミパイプ柄)
チリトーレ(グレー・レッド)
メーカー浅香工業浅香工業浅香工業浅香工業浅野木工所アズマ工業
通常価格3,2562,1812,4061,7592,2452,157
通常出荷日19日目4日目6日目6日目1日目1日目
トラスココード4960517151380868-2134868-1978868-1977--
JANコード384-8466496051715331549605170744294960517074412--
質量(g)710.0740.0720.0570.0--
全長(mm)1230-----
幅(mm)180-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト