ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ねじりっこ【10個入り】

通常単価(税別)
8,664
税込単価
9,530
通常出荷日:4日目

【特長】・巻いてねじって結束します・必要な分だけ取り出して、カットできます・作業に適した仕様になってい...

詳細を確認

型番:

TF-800-WH-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

TF-800-WH-10の仕様・寸法情報

JANコード
2147345082891
ホワイト
質量(g)
130.0
トラスココード
197-2695
材質1
白なまし鉄線0.39mm、4mm幅ポリ塩化ビニル被覆
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TF-800-WH-10
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,664
( 9,530 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻いてねじって結束します
・必要な分だけ取り出して、カットできます
・作業に適した仕様になっています
【材質】
・白なまし鉄線0.39mm、4mm幅ポリ塩化ビニル被覆

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじりっこの型番TF-800-WH-10のページです。 型番TF-800-WH-10に関する仕様情報を記載しております。
ねじりっこのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじりっこ
ねじりっこ
ねじりっこ カッター付き
【ミスミ オリジナル】結束バンド(耐薬性タイプ)
電線保護材 スリットチューブ 5m
共和 ポリエチレン カット品 黒 4mmX12cm (1000本/袋)
メーカープラスプラスプラスミスミトラスコ中山共和
通常価格8,6641,419863300 -659 -1,045
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜6日目
JANコード21473450828914977564010683----
ホワイトグリーン----
質量(g)130.013.000----
トラスココード197-2695162-1083----
材質1白なまし鉄線0.39mm、4mm幅ポリ塩化ビニル被覆白なまし鉄線0.39mm、4mm幅ポリ塩化ビニル被覆----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト