17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロワイプ ストロングタオルE40【24個入り】

通常単価(税別)
12,659
税込単価
13,925
通常出荷日:7日目

【特長】・布のような感覚で水や油を素早く吸収します・パルプ混素材で柔らかく、シートに厚みがあります・強...

詳細を確認
  • ホワイト
  • トラスココード
    592-5460
  • JANコード
    4902011824919
  • 質量(g)
    6600
  • 材質1
    パルプ+ポリプロピレン
  • ケース入数
    50枚×24パック
  • シートサイズ(mm)
    405×280
  • 短辺(mm)
    280
  • 長辺(mm)
    405

型番:

20823491
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (24個入り)

20823491の仕様・寸法情報

ホワイト
トラスココード
592-5460
JANコード
4902011824919
質量(g)
6600
材質1
パルプ+ポリプロピレン
ケース入数
50枚×24パック
シートサイズ(mm)
405×280
短辺(mm)
280
長辺(mm)
405
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
20823491
最小発注数量
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,659
( 13,925 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・布のような感覚で水や油を素早く吸収します
・パルプ混素材で柔らかく、シートに厚みがあります
・強度があり破れにくいため、濡らして、絞って使えます
【用途】
・拭き取り
【材質】
・パルプ+ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロワイプ ストロングタオルE40の型番20823491のページです。 型番20823491に関する仕様情報を記載しております。
プロワイプ ストロングタオルE40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロワイプ ストロングタオルE40
プロワイプ ソフトマイクロワイパー(723589)
プロワイプ ソフトタフタオル
プロワイプ ソフトワイパーシングルタイプ
プロワイプ ソフトマイクロワイパーL150
エリエール “プロワイプ ソフトタオルホワイト やわらかプラス”
メーカーエリエールエリエールエリエールエリエールエリエールエリエール
通常価格12,65913,1947,7127,6549,7018,780
通常出荷日7日目1日目1日目1日目2日目2日目
ホワイトホワイトブラウンホワイトホワイトホワイト
トラスココード592-5460828-5729776-3328342-8249375-5495250-4192
JANコード490201182491949020117258964902011703566490201170129649020117024224902011823547
質量(g)66008600.0-10600.011200.09800.0
材質1パルプ+ポリプロピレンパルプ-パルプ晒パルプパルプ100%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト