ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパータオルホルダー PH-400N

通常単価(税別)
2,642
税込単価
2,906
通常出荷日:1日目

【特長】・壁付型のペーパータオルホルダーです・ペーパータオルを400枚セット可能です・ペーパータオルホ...

詳細を確認
  • トラスココード
    257-9226
  • JANコード
    4987696518711
  • 質量(g)
    610.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 奥行(mm)
    110
  • 高さ(mm)
    180
  • 幅(mm)
    255
  • 収納可能数(枚)
    400
  • 適用シートサイズ(mm)
    220×170
  • 適合シートサイズ(mm)
    220×170

ご注意

  • 取付金具・ペーパータオル別売

型番:

51871
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

51871の仕様・寸法情報

トラスココード
257-9226
JANコード
4987696518711
質量(g)
610.000
材質1
本体:ABS樹脂
奥行(mm)
110
高さ(mm)
180
幅(mm)
255
収納可能数(枚)
400
適用シートサイズ(mm)
220×170
適合シートサイズ(mm)
220×170

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
51871
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,642
( 2,906 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁付型のペーパータオルホルダーです
・ペーパータオルを400枚セット可能です
・ペーパータオルホルダーに
【材質】
・本体:ABS樹脂

ご注意

  • 取付金具・ペーパータオル別売
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパータオルホルダー PH-400Nの型番51871のページです。 型番51871に関する仕様情報を記載しております。
ペーパータオルホルダー PH-400Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパータオルホルダー PH-400N
ペーパータオルソエル 200枚入
ペーパータオル エコスマート
ペーパータオル エコセレクト
ペーパータオル スマートタイプ(ダブル)
ペーパータオル スマートタイプ(シングル)
メーカーサラヤサラヤエリエールエリエールエリエールエリエール
通常価格2,6425,5636,9236,3889,8467,657
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
トラスココード257-9226161-5415----
JANコード49876965187114987696518476----
質量(g)610.00012500----
材質1本体:ABS樹脂再生紙----
奥行(mm)110-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ティッシュ・ペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト