17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンスタンドカバー 駐車禁止

通常単価(税別)
1,697
税込単価
1,867
通常出荷日:7日目

【特長】・チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます・カバーを取り付けたままプラチェーンをか...

詳細を確認
  • JANコード
    4978684090487
  • トラスココード
    650-0906
  • 質量(g)
    90.000
  • 材質1
    PP

型番:

SF-93-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-93-01の仕様・寸法情報

JANコード
4978684090487
トラスココード
650-0906
質量(g)
90.000
材質1
PP

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-93-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,697
( 1,867 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます
・カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます
・シート状にたためて収納時もコンパクトです
・回転防止のフック穴仕様です
【用途】
・駐車禁止場所の注意喚起に
【材質】
・PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンスタンドカバー 駐車禁止の型番SF-93-01のページです。 型番SF-93-01に関する仕様情報を記載しております。
チェーンスタンドカバー 駐車禁止のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンスタンドカバー 駐車禁止
チェーンスタンド(2段フックタイプ)
ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ
チェーンジョイント
ミツギロン チェーンスタンド ブラウン 837×255φ 
チェーンスタンド用ポリ台
メーカーミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業
通常価格1,6971,5321,3265001,781597
通常出荷日7日目1日目1日目1日目5日目1日目
JANコード497868409048749786840854074978684086008497868408714249786848004204978684087029
トラスココード650-0906375-9580854-7568126-1941854-7566854-7567
質量(g)90.00050050010.000500250.000
材質1PPポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレンPE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました